UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Bussystem-kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, Hane rak M12, kodning: B, på Honkontakt rak M12, kodning: B, kabellängd: 45 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |