NBC-MSD/9,2-S03/MSD RAIL D-S1 - Nätverkskabel
1844672

Nätverkskabel, 4-polig, PE-X halogenfri, blå, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, på Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, kabellängd: 8,5 m, Kundvariant

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
Beständigt mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning