NBC-M12MSX/ 6,0-94U/M12FSX
-
Nätverkskabel
1828732
Nätverkskabel, 8-polig, PUR halogenfri, grön RAL 6026, Hane rak M12, kodning: X / IP67, på Honkontakt rak M12, kodning: X / IP67, kabellängd: 6 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Bussystem | Ethernet |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 0,5 A |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild hane M12, 8-polig, X-kodad, sett från hansidan
|
utförande | M12 Hane, rak, 8-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: X |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Skärm | Advanced Shielding Technology |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 Ω |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PA 6.6 |
Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
Material Tätning | FKM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-109 |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild M12-kontakt, hona, 8-polig, X-kodad, sett från honsidan
|
utförande | M12 Honkontakt, rak, 8-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: X |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Skärm | Advanced Shielding Technology |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 Ω |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PA 6.6 |
Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
Material Tätning | FKM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-109 |
Kabellängd | 6 m |
Ethernet CAT 7 PUR [94U] | |
UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet CAT 7 PUR [94U] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,22 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,4 mm |
Ledarens ytterdiameter | 9,40 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6026 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Delkabling | 2 ledare till par |
Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd folie |
totalkabling | 4 par till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 80 % |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
Ledningskapacitet | ca. 47 nF/km (vid 1 kHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 125 V |
Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 7,5 x D |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 20000000, Böjradie: 12 x D, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 50 m/s² |
Draghållfasthet | ≤ 100 N |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±270 °/m, Torsionscykler: 2000000 |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
CSA FT-1 | |
oljebeständighet | enligt UL 758 |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65/IP67 |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-109 |
Artikelnr | 1828732 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1CMJ |
Produktnyckel | AF1CMJ |
GTIN | 4067923465077 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge