UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, Hane vinklad M12, kodning: X, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 30 m, C7-kodning
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |