VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador.
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig.
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift.
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning.
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan.
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt.
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products).
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren.
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products.
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst.
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt.
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
Produkttyp
Datakontakt (kabelsidig)
Användning
Kapslingsset
Konstruktion
D-SUB
Poltal
9
Antal kabelutgångar
2
Skärmad
nej
Kabelanslutning
vinklad
Isoleringsegenskaper
Nedsmutsningsgrad
2
Överföringsmedium
Koppar
Anslutningsteknik
Anslutningstyp
D-SUB
Signaltyp/kategori
Universal
Färg
grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, packning
platt packning: NBR; profilpackning: EPDM
Kåpans material
Plast
Material, kabelpackning
CR/NBR
Ledarens ytterdiameter
3 mm ... 9 mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass
IP67
Drifttemperatur
-40 °C ... 80 °C
Artikelnr
1689145
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
ABNCBA
Produktnyckel
ABNCBA
GTIN
4017918878009
Vikt per styck (inklusive förpackning)
56,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
53,4 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440290
ECLASS-15.0
27440324
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)