Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - D-SUB-kabel
1656233
E-nummer: 5272236

Konfektionerad D-SUB-kabel skärmad, 9-polig, flexibel (7 trådar), kabelfärg RAL 7000 (grå), fästes med gänga 4-40 UNC, skyddsklass IP20, huvud 1 med hylsa skal 1 och rak kabelutgång, huvud 2 med stift skal 1 och rak kabelutgång, längd: 1 m

Produktdetaljer