Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SF-Z0054 - Crimptång med digital display
1615585

Crimptång för svarvade crimpkontakter Ø 0,6 mm/Ø 0,8 mm/Ø 1 mm/Ø 2 mm, ledararea: 0,06 mm2 ... 2,5 mm2 ersättningsartikel: 1634155

Produktdetaljer