SL-1CKS010 - Crimpkontakt
1607916

Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 10 mm, anslutningsarea: 10 mm2 ... 10 mm2, material kontakt: CuZn , Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1362831

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning