RC-59S2000/VPE 500 - Crimpkontakt
1084920

Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, anslutningsarea: 0,75 mm2 ... 1 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1238325

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning