HC-10KS0,08-0,56 - Crimpkontakt
1244902

Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, anslutningsarea: 0,08 mm2 ... 0,56 mm2, material kontakt: CuZn, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering