Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

BG/SA - Bygel vinklad
1201604

Bygel, vinklad med skruv M6, anslag för DIN-skena, för fastsättning av DIN-skenor med en lutningsvinkel av 30°, med skruv M6, höjd: 35,4 mm

Produktdetaljer








Fördelar

BG/S-bygeln möjliggör fäste av DIN-skenan med avstånd till monteringsytan
Lutningsvinkel 30°