SAC-5P-M12MS/3,0-920/M12FSSHNC
-
Bussystem-kabel
1400907
Bussystem-kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 3 m, Skärmen är inte dragen på räfflorna
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Sensortyp | CANopen® |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
Signaltyp/kategori | CANopen® |
DeviceNet™ |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Kabellängd | 3 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 90 kg/km |
UL AWM-stil | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] |
Ledarkonstruktion | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 19x 0,15 mm |
AWG spänningsförsörjning | 22 |
Kabeldiameter | 2x 0,25 mm² (Datakabel) |
2x 0,34 mm² (Spänningsförsörjning) | |
1x 0,34 mm² (Fyllnadsledare) | |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,95 mm ±0,05 mm (Datakabel) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spänningsförsörjning) | |
Ledarens ytterdiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | violett RAL 4001 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE (Datakabel) |
PE (Spänningsförsörjning) | |
Enkelledare, färg | röd-svart, blå-vit |
Delkabling | 2 ledare till par |
Typ av parskärm | Plastlaminerad aluminiumfolie, aluminiumsidan utåt |
totalkabling | 2 par om en fyllnadsledare i mitten till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 80 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km (Datakabel) |
≥ 5 GΩ*km (Spänningsförsörjning) | |
Slingmotstånd | ≤ 181,80 Ω/km (Datakabel) |
≤ 114,80 Ω/km (Spänningsförsörjning) | |
Impedans | 120 Ω ±10 % (vid 1 MHz) |
Ledningskapacitet | nom. 40 nF/km (Datakabel) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 34 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 67 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 70 mm, Böjradie: 10 x D, körväg: 4,5 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivningstemperatur: -20 °C ... 60 °C |
skärmdämpning | ≤ 22,9 dB/km (vid 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (vid 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (vid 125 kHz) | |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt IEC 60754-1 | |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Övrig beständighet | klibbar inte |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
-20 °C ... 60 °C (vid installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, användning i transportörer) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -20 °C ... 75 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1400907 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | AF1CDD |
Produktnyckel | AF1CDD |
GTIN | 4046356513531 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 199,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 199,6 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge