SAC-5P- 2,0-92X/M12FS SH OD - Bussystem-kabel
1410474

Bussystem-kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfri, svart, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 2 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Väldigt robust: beständigt mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C ... +105 °C
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning