SAC-3P-M12MR/ 2,0-961 VA
-
Bussystem-kabel
1419097
Bussystem-kabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blå RAL 5015, skärmad, Hane vinklad M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 2 m, för Ex-område med räfflor av rostfritt stål
Produktdetaljer
| Allmänt | För applikationer i strömkretsar av skyddsklass egensäkerhet "i". Elektriska data i enlighet med EN 60079-14. |
| Användning | Processteknik |
| Sensortyp | PROFIBUS PA |
| Poltal | 3 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFIBUS PA |
| Signaltyp/kategori | PROFIBUS PA, 31,25 kbit/s |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 31,25 kbit/s |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Material, packning | NBR |
| Anslutning | |
| Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) | OG (DATA+) |
| 3 (Kontakt) | BU (DATA-) | |
| 4 (Kontakt) | SR (Skärm) | |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane vinklad M12 |
| Poltal | 3 |
| Kodningstyp | A (Standard) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| TPU GF (Kontaktledare) | |
| TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
| Rostfritt stål (Förskruvning) | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C |
| Anslutning 2 | |
| utförande | fri kabelände |
| Kabellängd | 2 m |
| Foundation Fieldbus / PROFIBUS PA, blå [961] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 56,552 kg/km |
| Poltal | 2 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Foundation Fieldbus / PROFIBUS PA, blå [961] |
| Ledarkonstruktion | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Signalhastighet | 0,66 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,40 mm |
| AWG signalledning | 18 |
| Kabeldiameter | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
| 1x 0,5 mm² (Fyllnadsledare) | |
| Tråddiameter inklusive isolering | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | blå RAL 5015 |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PO (Signalledning) |
| Enkelledare, färg | blå, orange |
| Väggtjocklek isolering | 0,50 mm |
| Väggtjocklek ytterhölje | 1,00 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 1 par med 1 fyllnadsledare och fyllnad till kärna |
| Optisk skärmtäckning | 100 % |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
| 26 Ω/km (Skärm) | |
| Ledningskapacitet | 147 pF/m (vid 1 kHz, ledare/skärm) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| driftkapacitans | 78 nF (vid 1 kHz) |
| Ledningsimpedans | 100 Ω ±20 % (vid 31,25 kHz) |
| Märkspänning kabel | 300 V |
| Minsta böjradie, fast kablage | 75 mm |
| Draghållfasthet | 260 N |
| skärmdämpning | 3,00 dB/km (vid 39 kHz) |
| Flamhärdighet | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Speciella egenskaper | UL-standarder PLTC-ER och ITC |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Artikelnr | 1419097 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF1CCG |
| Produktnyckel | AF1CCG |
| GTIN | 4046356541640 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 151,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 151,7 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Datakontakter 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Datakontakter 1413933
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Verktyg 1212513
-
CUTFOX 12 - Kabelsaxar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare 1212487
-
WIREFOX 4 - Avisoleringsverktyg 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktyg 1212704
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge