Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACCBP-MSB-2CON-PG9/2,0-910SCOX - Apparatkontakt baksida
1239656

Apparatkontakt baksida, PROFIBUS, 2-polig, PUR halogenfri, violett RAL 4001, skärmad, Stift, rak, M12-SPEEDCON, B-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 2 m, PROFIBUS, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Fördelar

Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter