INTERBUS-ST Standard-bussplintar
INTERBUS terminalmoduler förbinder in/utgångsmodulerna på en ST-station med INTERBUS-nätverket.
Terminalmodulerna är utrustade med olika bussanslutningar beroende på typen av överföring. För kopparledare finns D-SUB- och MINI-COMBICON-kontakter. Varianterna för polymerfiber är utrustade med F-SMA-stickkontakter.
Terminalmodulerna finns i två olika storlekar. De kan driva upp till 4 resp 8 in-/utgångsmoduler på en terminalmodul.
Inom en modulär INTERBUS-ST-station övertar bussplinten följande funktioner:
- förstärkning av INTERBUS fjärrbuss-signaler
- potentialfrånskiljning av fjärrbussegment
- bortkoppling av utgående fjärrbuss eller anslutna in-/utgångsmoduler från INTERBUS-nätverket med mjukvarukommando
- Matning av anslutna in-/utgångsmoduler med en galvaniskt isolerad matnings-spänning via en inbyggd isolationstansformator.
IBS ST ZF 24 BK-T
-
Busskopplare
2750743
INTERBUS-ST-bussplint, 24 V DC, 9-polig, D-SUB-stickkontakt, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med fjäderkraftplint och modulelektronik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till 8 I/O-moduler kan anslutas
Koppar- eller fiberoptisk anslutning
Fjäderkraftanslutning med direktanslutningsteknik