Fieldline Modular bussanslutning för PROFIBUS med åtta digitala ingångar
FLM BK PB M12 DI 8 M12
-
Busskopplare
2736330
PROFIBUS-busskopplaren öppnar upp en lokalbuss för upp till 16 enheter. Ytterligare funktioner: 8 digitala ingångar, kanalexakt diagnostik, dynamisk konfiguration, kortslutnings- och överbelastningsskydd, M12-snabbanslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 70 mm |
Höjd | 178 mm |
Djup | 50 mm |
Borrhålsavstånd | 168 mm |
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Färg | antracit |
Fieldline-lokalbuss | |
Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
PROFIBUS DP | |
Anslutningstyp | M12-kontakt, B-kodad |
Betecknings anslutningsställe | kopparkabel |
Poltal | 5 |
Överföringshastighet | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatisk identifiering) |
Systemgränser | |
Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | max. 16 |
Antal abonnenter med parameterkanal | max. 16 |
Modul | |
Ingångsadressutrymme | 8 Bit |
Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
Registerlängd | 16 Bit |
Digital: | |
Benämning ingång | Digitala ingångar |
Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
Antal ingångar | 8 (dubbelkontakt) |
Anslutningstyp | M12-kontakter |
Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
Ingångsspänning | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
Filtreringstid | 3 ms |
Skyddskoppling | polaritetsskydd |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Fieldline |
Konstruktion | modulär |
Antal kanaler | 8 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,2 W |
Potentialer | |
Spänningsförsörjning UL | 24 V DC |
Strömförsörjning på UL | max. 4 A |
Strömförbrukning från UL | max. 100 mA (vid 2 MBaud) |
typ. 75 mA (vid 2 MBaud) | |
max. 100 mA (vid 500 kBaud) | |
typ. 75 mA (vid 500 kBaud) | |
Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
Strömförsörjning på US | max. 4 A |
Strömförbrukning från US | typ. 15 mA (plus givarnas strömförsörjning) |
max. 600 mA | |
Försörjning: Modulelektronik | |
Anslutningstyp | M12-kontakter |
Benämning | UL |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel) |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: till periferi | 500 V AC |
Anslutningstyp | M12-kontakter |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklass | IP65/IP67 |
Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringssätt | Väggmontering, alternativt på monteringsplatta |
Väggmontering |
Artikelnr | 2736330 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRI412 |
Produktnyckel | DRI412 |
Katalogsida | Sida 295 (C-8-2013) |
GTIN | 4017918960063 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 339,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 280 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Bussystem-kabel 1518025
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO - Bussystem-kabel 1518038
-
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO - Bussystem-kabel 1518041
-
SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO - Bussystem-kabel 1518054
-
SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518067
-
SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518070
-
SAC-2P-10,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518083
-
SAC-2P-15,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518096
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518119
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518135
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518148
-
SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518151
-
SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO - Bussystem-kabel 1518164
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datakontakter 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datakontakter 1507777
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Kontakt 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Kontakt 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Kontakt 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Kontakt 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Kontakt 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Kontakt 1508200
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Termineringsmotstånd 1507803
-
AX+ BASIC - Programvara 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringsprogramvara 2988065
Fördelar
PROFIBUS
8 ingångar 24 V DC
M12 anslutningsteknik med SPEEDCON snabbanslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge