FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX
-
Busskopplare
2773322
EtherNet/IP™-busskopplaren öppnar upp en lokalbuss för upp till 16 enheter. Ytterligare funktioner: 10 Mbit/s och 100 Mbit/s, autonegotiation, autocrossover, 8 digitala ingångar, kanalexakt diagnostik, kortslutnings-/överbelastningsskydd, M12-snabbanslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 70 mm |
| Höjd | 178 mm |
| Djup | 50 mm |
| Borrhålsavstånd | 178 mm |
| Färg | antracit |
| EtherNet/IP™ | |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, D-kodad |
| Betecknings anslutningsställe | kopparkabel |
| Poltal | 4 |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
| Fältbuss: Lokalbuss-Gateway | |
| Benämning | Lokalbuss-Gateway |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, B-kodad |
| Överföringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud omkopplingsbar |
| Max längd lokalbuss | 20 m |
| Max. antal lokalbussabonnenter | 16 |
| Systemgränser | |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | max. 16 |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 16 |
| Modul | |
| Processdatakanal | 8 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 8 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Bit |
| Registerlängd | 8 Bit |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Filtreringstid | 3 ms |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överlastskydd för sensorförsörjningen; polaritetsskydd |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Fieldline |
| Konstruktion | modulär |
| Antal kanaler | 8 |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning UL | 24 V DC |
| Strömförsörjning på UL | max. 4 A |
| Strömförbrukning från UL | max. 118 mA (vid 2 MBaud) |
| typ. 118 mA (vid 2 MBaud) | |
| max. 60 mA (vid 500 kBaud) | |
| typ. 60 mA (vid 500 kBaud) | |
| Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
| Strömförsörjning på US | max. 4 A |
| Strömförbrukning från US | typ. 5 mA (plus givarnas strömförsörjning) |
| max. 600 mA | |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Benämning | UL |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel) |
| Strömförsörjning | < 100 mA |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: till periferi | 500 V DC |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontering, alternativt på monteringsplatta |
| Väggmontering |
| Artikelnr | 2773322 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI41D |
| Produktnyckel | DRI41D |
| GTIN | 4046356166096 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 343,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 280 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - Nätverkskabel 1657562
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - Nätverkskabel 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930 - Bussystem-kabel 1524006
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930 - Bussystem-kabel 1524019
-
SAC-4P-M12MSD/10,0-930 - Bussystem-kabel 1524022
-
SAC-4P-M12MSD/15,0-930 - Bussystem-kabel 1524035
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - Bussystem-kabel 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - Bussystem-kabel 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Givar-/ställdonskablage 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Givar-/ställdonskablage 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - Datakontakter 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datakontakter 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - Kontakt 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Kontakt 1508200
Fördelar
EtherNet/IP™
8 ingångar 24 V DC
M12 anslutningsteknik med SPEEDCON snabbanslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge