AXL F BK EIP XC - Busskopplare
1167192

Axioline F, Bussanslutning, EtherNet/IP™, RJ45-hylskontakt, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
Vridkodomkopplare för inställning av IP-adressallokering och ytterligare funktioner
Firmware kan uppdateras
Löptiden i bussanslutningen är försumbar (närmare 0 µs)
Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca 10 μs
Webbaserad hantering
Stöder drift av Axioline Smart Elements
Stöder passiva smarta element (från Firmware-version 1.30)
Stöder IOL-CONF (från firmware-version 1.30)
Stöder Diag+
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort