Busskopplaren är avsedd för användning i ett EtherNet/IP™-nätverk. Den utgör länken till systemet Axioline F-I/O. Upp till 63 Axioline F-deltagare kan anslutas till bussanslutningen. En tillgänglig EDS-fil används för att integrera Axioline F-stationen i programmeringssystemet. Denna fil finns för nedladdning på följande adress: www.phoenixcontact.com/product/2688394
AXL F BK EIP
-
Busskopplare
2688394
Axioline F, Bussanslutning, EtherNet/IP™, RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 20-2059154-PDAEtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM
Godkännande-ID: 11399.01cULus Listed
Godkännande-ID: E238705cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
Vridkodomkopplare för inställning av IP-adressallokering och ytterligare funktioner
Firmware kan uppdateras
Löptiden i bussanslutningen är försumbar (närmare 0 µs)
Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca 10 μs
Webbaserad hantering
Stöder drift av Axioline Smart Elements
Stöder passiva smarta element (från Firmware-version 1.30)
Stöder IOL-CONF (från firmware-version 1.30)
Stöder Diag+