PLC-SP-S/L
-
Brytare
2980788
PLC-INTERFACE, med integrerad brytare (manövrering: skruvmejsel) med fjäderkraftanslutning, för montering på DIN-skena NS 35/7.5, ingångsspänning ≤ 72 V DC
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 17.01.2025 |
Märkisolationsspänning | 85 V AC |
Märkstötspänning | 0,5 kV |
Direktstart | |
Kopplingsström maximal | 72 V DC |
Minimal kopplingsspänning | 2 V DC |
Maximal inkopplingsström | 50 mA |
Minimal kopplingsström | 1 mA |
maximala kopplingar | 100 (vid 72 V DC / 50 mA) |
10000 (vid 12 V DC / 100 mA) | |
Isolationsmotstånd | 100 MΩ |
Ingångssida | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Utgångssida | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 86 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2980788 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | DK622H |
GTIN | 4046356051514 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 26,94 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 25,1 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Endast 6,2 mm smal
Potentialfri svarskontakt
Skruv- och Push-in anslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge