Produkterna finns endast till försäljning för export utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO
-
Bluetooth-omvandlare
2313805
Bluetooth-omvandlare, trådlös överföring: RS-232/422/485-2-tråd, montering på EN-DIN-skena, MCX-anslutning för extern antenn, integrerad sträckdiagnostik: stapeldiagram + två digitala utgångar
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| MTTF | 2115 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 850 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 346 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 1153 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 262 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
| Galvanisk isolation | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,4 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±20 % (alternativ eller redundant, via bakplanskontakten och systemströmförsörjningen) |
| Strömförbrukning typisk | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Antal utgångar | 2 |
| Försörjning | |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriell överföringshastighet | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Polindelning | DCE (Data Communication Equipment) |
| Överföringssträcka | ≤ 15 m |
| Filformat/kodning | Seriell asynkron UART/NRZ, 8 data, 1/2 stopp, 1 paritet, 10/11 bitar teckenlängd |
| Dataflödeskontroll/protokoll | mjukvaruhandskakning, Xon/Xoff, hårdvaruhandskakning RTS/CTS, 3964 R-kompatibel |
| Data: RS-422-gränssnitt enligt ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Seriell överföringshastighet | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbit/s |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Överföringssträcka | ≤ 1200 m |
| Termineringsmotstånd | 390 Ω (konfigurerbar) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Filformat/kodning | Seriell asynkron UART/NRZ, 8 data, 1/2 stopp, 1 paritet, 10/11 bitar teckenlängd |
| Dataflödeskontroll/protokoll | automatisk |
| Data: RS-485-gränssnitt enligt EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-tråds | |
| Seriell överföringshastighet | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbit/s |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Överföringssträcka | ≤ 1200 m |
| Termineringsmotstånd | 390 Ω (konfigurerbar) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Filformat/kodning | Seriell asynkron UART/NRZ, 8 data, 1/2 stopp, 1 paritet, 10/11 bitar teckenlängd |
| Dataflödeskontroll/protokoll | automatisk |
| Data: USB 2.0 | |
| Anslutningstyp | Mini-USB B, hona |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Driftsätt | GAP: Generic Access Profile (Procedur för autentisering och förbindelseupptagning) |
| SDAP: Service Discovery Application (Sökningsprocedur efter möjliga tjänster) | |
| SPP: Serial Port Profile (COM-Port-Emuleringsprocedur) | |
| DUN: Dial-Up Networking Profile (Modem-uppringningsprocedur) | |
| LAP: LAN Access Point Profile (Procedur för nätverksanslutning) | |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) |
| Överföringsmetod | 1,6 kHz (FHSS) |
| Kanalavstånd | 1 MHz |
| Sändningseffekt minimal | 0 dBm |
| Sändningseffekt maximal | 14 dBm (Utanför Europa, inställningsbar via mjukvara) |
| 10 dBm (Europa, kan ställas in via mjukvara) | |
| 10 dBm (Fabriksinställning, inställbar) | |
| Mottagningskänslighet minimal | -91 dBm |
| Antenn | extern |
| Anslutningstyp | MCX-hona |
| Bluetooth multidrop master/slav | 1/7 |
| Stöd för olika länder | Schweiz |
| Turkiet (Enheten får endast användas med antenner från Phoenix Contact enligt föreskrifterna i tidskriften "Short Range Radio Devices (SRD) Regulations" nr 26464 från 16.03.2007.) | |
| USA | |
| Belarus (utanför byggnader maximal sändeffekt 25 mW (14 dBm)) | |
| Sydkorea | |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 116 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | Fritt fall: 1 m |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med R&TTE-direktiv 1999/5/EG |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55032 |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-AUDI-Seat-centralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Normer/föreskrifter | FCC del 15.247 / ISC RSS 210 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2313805 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC661 |
| Produktnyckel | DNC661 |
| GTIN | 4046356567572 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 195,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 195,4 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptrar 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Ledning 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenn 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenn 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenn 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenn 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenn 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Antennkabel 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Antennkabel 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Väderskyddstejp 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennkabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennkabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennkabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennkabel 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Överspänningsskydd 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adaptrar 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptrar 2917036
Fördelar
Installation av parallella radiosträckor genom korskoppling av 24 V DC och RS-485
Transceiver för räckvidd upp till 150 m
Kan användas för RS-232/422/485-2-trådsgränssnitt upp till 187,5 kBit/s
Samexistens med andra radiosystem på grund av den adaptiva frekvenshoppningsmetoden (AFH)
Konfiguration på plats per USB-gränssnitt utan separat nätdel
Multipunkt med upp till sju slavar
Säker och manipulationsfri dataöverföring genom lösenordsskydd, kryptering och osynlig, fast parning
Diagnostik av radiosträckor med hjälp av integrerade stapeldiagram samt 2 digitala utgångar
Global användning genom inställbar sändningseffekt (-28 ... 14 dBm)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge