Den avbrottsfria strömförsörjningsmodulen för 120 V AC / 230 V AC matar en ren sinuskurva vid utgången. För en effekt på 400 W / 500 VA behövs endast en energilagringsmodul, eftersom strömförsörjningen är integrerad.
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2320270
E-nummer:
5246167
E-nummer:
5246167
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ-Technology 1AC/1AC/500 VA. För 120 V AC/230 V AC-applikationer. Ger hela tiden information om batterimodulens laddningsnivå, återstående bufferttid och livslängd och ökar på så sätt driftsäkerheten.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Ingångsspänning | 240 V AC |
| 100 V AC | |
| 120 V AC -20 % / +15 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingångsspänningsområde | 184 V AC ... 264 V AC |
| 96 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| Ingångsspänningsområde AC | 196 V AC ... 264 V AC |
| 102 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Märkfrekvens | 50 Hz ... 60 Hz |
| 50 Hz ... 60 Hz | |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Bufferttid | 1 h (38 AH) |
| Strömförbrukning | 2,2 A (230 V AC) |
| 0,18 A (230 V AC) | |
| 0,8 A (230 V AC) | |
| 3,7 A (230 V AC) | |
| 4,3 A (120 V AC) | |
| 0,35 A (120 V AC) | |
| 1,3 A (120 V AC) | |
| 6,8 A (120 V AC) | |
| Startaxel fix | Kan konfigureras, från fabrik 10 % avvikelse från märkingångsspänning |
| Startaxel variabel | Kan konfigureras med mjukvaran UPS-CONF |
| Effektfaktor (cos phi) | 0,8 |
| Apparatingångssäkring | 10 A |
| Tillåten försäkring | B16 230 V AC |
| 20 A 120 V AC, Listed breaker | |
| Digital Styrning Low-Active (kan konfigureras) | |
| Start i batteriläge 120 V AC Default | Jackbar brygga (utgång +24 V DC, 30 mA till ingång A1) |
| Start i batteriläge 230 V AC Default | Jackbar brygga (utgång +24 V DC, 30 mA till ingång A2) |
| Klassificering enligt IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
| Verkningsgrad | > 98 % (Nätdrift) |
| > 98 % (120 V AC) | |
| > 86 % (Batteridrift) | |
| Nominell utspänning | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Utgångsspänningsområde | 96 V AC ... 144 V AC |
| 184 V AC ... 264 V AC | |
| Utgångsspänningens form | ren sinus |
| Märkutgångsström (IN) | 4,3 A (120 V AC, -25 °C ... 50 °C) |
| 2,2 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| Utgångsströmbegränsning | 5,2 A (120 V AC) |
| 2,7 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A (120 V AC, -25 °C ... 40 °C) |
| 2,7 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| Överbryggningstid | 3600 s |
| Derating | > 50 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Möjlighet till parallellkoppling UPS | nej |
| Seriekopplingsbarhet UPS | nej |
| Uteffekt | 516 W |
| Skenbar effekt | 500 VA |
| Märkeffekt | 400 W |
| Crest-faktor | 2,8 |
| Omkopplingstid | < 10 ms |
| Möjlighet till parallellkoppling | nej |
| Möjlighet till seriekoppling | nej |
| Nätdrift | |
| Nominell utspänning | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Utgångsspänningsområde | 102 V AC ... 138 V AC |
| 196 V AC ... 264 V AC | |
| Märkutgångsström (IN) | 4,3 A (120 V AC) |
| 2,2 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A |
| 2,7 A | |
| Tillåten försäkring | AC: 1 x automatsäkring - rekommenderad försäkring |
| Batteridrift | |
| Nominell utspänning | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Märkutgångsström (IN) | 2,2 A (230 V AC) |
| 4,3 A (120 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,7 A (230 V AC) |
| 5,2 A (120 V AC) | |
| Tillåten försäkring | 25 A i parallelldrift på 3,4 AH och 60 WH |
| 50 A i parallelldrift på 7,2 AH, 12 AH och 38 WH | |
| Bufferttid | 10 min (400 W / 7,2 Ah) |
| Signal: Larm | |
| Kopplingsström maximal | ≤ 30 V DC |
| Utgångsspänning | 24 V (SELV) |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 30 mA |
| Signal: Batteriläge | |
| Kopplingsström maximal | ≤ 30 V DC |
| Utgångsspänning | 24 V (SELV) |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 30 mA |
| Signal: POWER BOOST | |
| Kopplingsström maximal | ≤ 30 V DC |
| Utgångsspänning | 24 V (SELV) |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 30 mA |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Laddningsspänning | 25 V DC ... 30 V DC (temperaturkompenserat) |
| Laddningsström | 2 A |
| Nominellt kapacitetsområde | 3,4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
| Batteri-närvarotest / tidsintervall | 1 min |
| Batteri-presenstest (cyklisk) | 60 s |
| Batteriets möjlighet till parallellkoppling | ja, 3 (observera ledningsskydd) |
| Seriekopplingsbarhet batteri | nej |
| IQ teknik | ja |
| Temperaturkompensation | 42 mV/K (förinställd) |
| Temperaturkompensation (förinställd) | -42 mV/K |
| Tillåten försäkring | 50 A |
| Nätverkshantering | Ja |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 1,5 mm² |
| Ledararea styv max | 6 mm² |
| Ledararea flexibel min | 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 4 mm² |
| Ledararea AWG min. | 18 |
| Ledararea AWG max. | 10 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 1,5 mm² |
| Ledararea styv max | 6 mm² |
| Ledararea flexibel min | 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 4 mm² |
| Ledararea AWG min. | 18 |
| Ledararea AWG max. | 10 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 10 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Gränssnitt | IFS (Interface System gränssnitt) |
| Mini-USB typ B |
| Signaltyper | LED |
| aktiva kopplingsutgångar | |
| Gränssnitt/programvara | |
| Signalutgång: Statusindikering 120 V AC | |
| Benämning av signalering | AC-driftsätt |
| Statusindikering | LED |
| Anvisningar för statusindikering | statisk på |
| Signalutgång: Statusindikering 230 V AC | |
| Benämning av signalering | AC-driftsätt |
| Statusindikering | LED |
| Färg | grön |
| Anvisningar för statusindikering | statisk på |
| Signalutgång: Transistorutgång, aktiv | |
| Benämning av signalering | Larm |
| Statusindikering | LED |
| Färg | röd |
| Anvisningar för statusindikering | statisk på |
| Signalutgång: Transistorutgång, aktiv | |
| Benämning av signalering | Batteriläge |
| Statusindikering | LED |
| Färg | gul |
| Anvisningar för statusindikering | statisk på |
| Signalutgång: Transistorutgång, aktiv | |
| Benämning av signalering | POWER BOOST |
| Statusindikering | LED |
| Färg | gul |
| Anvisningar för statusindikering | statisk på |
| Signalutgång | |
| Benämning av signalering | Batteriladdning |
| Statusindikering | Stapeldiagram |
| Färg | röd/grön |
| Isolationsspänning ingång, utgång/kapsling | 1,5 kV AC |
| 2,1 kV DC |
| Produktfamilj | QUINT AC UPS |
| IQ teknik | ja |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Tid | 184982 h |
| Bredd | 125 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 125 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 5 mm / 5 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: PN ≥50 %, horisontell 5 mm, bredvid aktiva komponenter 15 mm, vertikal 50 mm monterbar: PN <50 %,horisontell 0 mm, vertikal uppe 40 mm, vertikal nere 20 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Kapslingens utförande | Aluminium (AlMg3) |
| Huvens utförande | Försinkad stålplat, krom(VI)-fri |
| Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (25 °C, ingen kondens) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| Spårapplikationer | EN 50121-4 |
| Standarder | |
| Standard-avbrottsfria strömförsörjningssystem | EN 62040-1 |
| Avbrottsfria strömförsörjningssystem | |
| Normbeteckning | Avbrottsfria strömförsörjningssystem |
| Standarder/föreskrifter | EN 62040-1 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Störutsändning | Störsändning enligt EN 62040-2 |
| Immunitet | Störtålighet enligt EN 62040-2 |
| Ledningsförd störemission | |
| Normer/föreskrifter | EN 62040-02 (klass C1) |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Lufturladdning | 15 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 3 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testfältstyrka | 3 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Störutsändning | |
| Trådlös störspänning | EN 62040-2 (klass C1) |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 2320270 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMUQ15 |
| Produktnyckel | CMUQ15 |
| GTIN | 4046356560078 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 510 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 244 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 342453IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: SI-7771EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkännande-ID: RU-DE.B.00184/20KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2320270cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 359066UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 359066| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 71,277 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batterimodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batterimodul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Batterimodul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batterimodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batterimodul 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Energilagringsmodul 2320380
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Datakabel 2320487
-
IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel 2320490
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
-
UWA 130 - Monteringsadapter 2901664
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
FUSE 10A/400V GRL - Säkring 2908358
-
IFS-CONFSTICK - Minneskomponent 2986122
-
IFS-CONFSTICK-L - Minneskomponent 2901103
Fördelar
Optimal användning av bufferttiden och preventiv övervakning av energilagringsmodulen
Kan användas i hela världen
Maximal verkningsgrad
Omfattande signalering och parametrering
Förenklad idrifttagning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge