US-EMSP (75,6X54) CUS - Apparatskylt
0830067

Apparatskylt, Kort, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 2, textfältets höjd: 54 mm, textfältets bredd: 75,6 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniSheet-märkningsfamiljen US-EMSP ... erbjuder skyltar som man fäster med skruvar eller nitar
De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext