UC-EMSP (50X15) RD CUS - Apparatskylt
1143044

Apparatskylt, Märkkarta, röd, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UC-EMSP ... erbjuder skyltar som man fäster med skruvar eller nitar
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält