LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS - Apparatskylt
1106801

Apparatskylt, Skylt av rostfritt stål, beställbar: styckvis, silverfärgad, märkning enligt kunduppgifter, kan märkas med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 140 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Rostfri apparatmärkning för fastsättning med skruvar eller nitar
Lättskött och permanent märkning som uppfyller även höga hygienkrav
Hög beständighet mot korrosion, syror och extrema temperaturer