FB-DIAG/FF/NC
-
Apparatkopplare
2316297
Modul för fältdiagnostik, med jackbar TBUS-anslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 27 mA |
| Maximal strömupptagning | 29 mA |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: FOUNDATION Fieldbus | |
| Anslutningstyp | TBUS |
| Utgångsmärkspänning | ≤ 32 V |
| Utgångsström | 29 mA |
| Maximal utgångsström | 29 mA |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,7 mm |
| Höjd | 85 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Färg | grön |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, halvsinus-chockimpuls |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz |
| Korrosionsmotstånd enligt ANSI-ISA 71.04-1985 - svårighetsgrad G3 | : |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-830 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NE21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Störtålighet mot dämpade sinussvängningar enligt IEC 61000-4-12 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Torr värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Fuktig värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Stötar och vibrationer enligt EN 61131-2 och EN 50178 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61158-2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | Valfri riktning av DIN-skenan, NS 35 enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2316297 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC1Z1 |
| Produktnyckel | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356783231 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 113 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 97,1 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge