FB-ISO
-
Apparatkopplare
2316064
Segmentkopplare för Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA. Den tillhandahåller en egensäker FISCO-anslutning för en slutförbrukare.
Produktdetaljer
| Galvanisk isolation | 500 V AC (mellan ingång och utgång, rutin-test) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 17 V DC ... 32 V DC (Ingång på sidan för huvudkabeln) |
| Strömförbrukning typisk | 10 mA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 32 V |
| Induktivitet Li | 10 µH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 0,36 µF |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 220 µH |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA-segment | |
| Anslutningstyp | Jackbar COMBICON-skruvanslutning för varje förgreningsuttag |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Utgångsmärkspänning | ≥ 10 V (per förgreningsuttag) |
| Utgångsström | 15 mA (per förgreningsuttag, switch kan väljas) |
| 25 mA (per förgreningsuttag, switch kan väljas) | |
| 35 mA (per förgreningsuttag, switch kan väljas) | |
| Maximal utgångsström | 22 mA (per förgreningsuttag, switch kan väljas) |
| 33 mA (per förgreningsuttag, switch kan väljas) | |
| 45 mA (per förgreningsuttag, switch kan väljas) | |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 89,7 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Färg | grön |
| Korrosionsmotstånd enligt ANSI-ISA 71.04-1985 - svårighetsgrad G3 | : |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | < 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ej kondenserande) |
| Stötar | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-konform, dessutom EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO spänningsförsörjning (förgreningskabel) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO spänningsförsörjning (förgreningskabel) | |
| CSA, USA / Kanada | Ex nA [ia] IIC T4 |
| Galvanisk isolation | 500 V AC (mellan ingång och utgång, rutin-test) |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 kategori C, EMC1 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2316064 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC125 |
| Produktnyckel | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 134,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 132,1 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Kompatibla produkter
Fördelar
Fältbarriär
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge