FB-2SP är utrustad med anslutningsplintar för två förgreningar för de enskilda segmentkopplarna. Segmentkopplaren erbjuder ett kortslutningsskydd för fältbuss-huvudledningen. Strömförsörjning och kommunikation till de olika installerade segmentkopplarna sker via TBUS-anslutningssystemet.
FB-2SP
-
Apparatkopplare
2316051
Segmentkopplare för Foundation Fieldbus- och PROFIBUS PA-expansioner med anslutningar för 2 förgreningar med fältbussenheter
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Apparatkopplare |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10,3 V DC ... 32 V DC (Ingång på sidan för huvudkabeln) |
| Strömförbrukning typisk | 6 mA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. spänning Ui | 253 V AC |
| Induktivitet Li | 4 µH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| Max. utgångsspänning Uo | Ui |
| Max. utgångsström Io | 48 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 1,536 W |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA-segment | |
| Anslutningstyp | Jackbar COMBICON-skruvanslutning för varje förgreningsuttag |
| Antal kanaler | 2 |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Utgångsmärkspänning | ≤ 32 V (per förgreningsuttag) |
| Utgångsström | 15 mA (Pro förgreningsuttag, kan ställas in per väljare, -40 °C ... 85 °C) |
| 25 mA (Pro förgreningsuttag, kan ställas in per väljare, -40 °C ... 80 °C) | |
| 35 mA (Pro förgreningsuttag, kan ställas in per väljare, -40...75 °C) | |
| 45 mA (Pro förgreningsuttag, kan ställas in per väljare, -40...70 °C) | |
| Maximal utgångsström | 22 mA (Pro förgreningsuttag, kan ställas in per väljare, -40 °C ... 85 °C) |
| 33 mA (Pro förgreningsuttag, kan ställas in per väljare, -40 °C ... 80 °C) | |
| 45 mA (Pro förgreningsuttag, kan ställas in per väljare, -40...75 °C) | |
| 57 mA (Pro förgreningsuttag, kan ställas in per väljare, -40...70 °C) | |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 89,7 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Färg | grön |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Korrosionsmotstånd enligt ANSI-ISA 71.04-1985 - svårighetsgrad G3 | : |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Beroende på inställd märkström) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | < 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ej kondenserande) |
| Stötar | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-konform, dessutom EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA / Kanada | Klass I, zon 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
| Klass I, div. 2, grupp C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klass I, zon 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA, USA / Kanada | Klass I, div. 2, grupp C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klass I, zon 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Störtålighet mot dämpade sinussvängningar enligt IEC 61000-4-12 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Torr värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Fuktig värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Stötar och vibrationer enligt EN 61131-2 och EN 50178 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61158-2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2316051 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC144 |
| Produktnyckel | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 101,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,76 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge