Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FB-9-SS - Kopplingsbox
2316213

Plintlåda av rostfritt stål i fält med 9 anslutningar för användning i en Ex-zon. Inklusive huvudkabelmodul FB-ET, Plugtrab-bas med monteringsmöjlighet för överspänningsskyddskontakt och plats för 6 segmentkopplare.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Införingar för huvudkabeln (ingång/utgång) samt anslutningar för ventilation
Innehåller en huvudkabelmodul FB-ET och möjliggör installation av extra kopplare och PT-kontakt
Potentialskenor och skärmplintar
Kabelförskruvningar, kontaker och ventilering måste beställas separat
Utvecklad särskilt för fältsystem
Varje kapsling har M20-portar och kan konfigureras enligt önskemål.