FB-ET
-
Huvudkabelmodul
2316048
Huvudkabelmodul för Foundation Fieldbus- och PROFIBUS PA-expansioner med termineringsmotstånd
Produktdetaljer
| Produkttyp | Apparatkopplare |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 24 V DC ... 32 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (IIC) |
| 32 V DC (IIB) | |
| Strömförbrukning typisk | 8 mA (Utan termineringsmotstånd) |
| Maximal strömupptagning | 12 mA (Med termineringsmotstånd) |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 17,5 V (för FB-2SP i ett FNICO/FISCO ic-system) |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA-segment | |
| Anslutningstyp | Jackbar COMBICON-skruvanslutning för varje förgreningsuttag |
| Termineringsmotstånd | Inklusive extern avtagbar 100 Ω-kontakt |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Överspänningsskydd | Aktiv så snart som spänningen 39 V (typ.) eller 41 V (max.) överskrids |
| Spänningsfall huvudkabel / utgångar | ≤ 0,2 V |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 99,1 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Färg | grön |
| Korrosionsmotstånd enligt ANSI-ISA 71.04-1985 - svårighetsgrad G3 | : |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ej kondenserande) |
| Stötar | 15g, 11 ms |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-konform, dessutom EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA / Kanada | Klass I, zon 2, AEx nA IIC T4 |
| Klass I, division 2, grupp A,B,C,D | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Störtålighet mot dämpade sinussvängningar enligt IEC 61000-4-12 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Torr värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Fuktig värme enligt IEC 61131-2 |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | Stötar och vibrationer enligt EN 61131-2 och EN 50178 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61158-2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2316048 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC144 |
| Produktnyckel | DNC144 |
| GTIN | 4046356466165 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 106,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 102,7 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge