UL Recognized
Godkännande-ID: E468743-20230808Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nedsmutsningsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Enligt UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Apparatkontakt framsida, Effekt, 3-polig, Inbyggnadskontakt, rak, M12-Standard, S-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 1 m, 2,50 mm2, PEX-ledare
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nedsmutsningsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Enligt UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |