cUL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20090723Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 1 A | 26 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20090723Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 1 A | 26 |
Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, Skruvlåsning, M23, poltal: 17, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm, poltal: 17, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 1 A | 26 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 1 A | 26 |