PRC 20/4-C1-FT25-FS2,5 - Apparatkontakt framsida
1308634

Apparatkontakt framsida, Artikelserie: PRC 20, färg: svart, poltal: 4, ledararea min.: 0,5 mm2, ledararea max.: 2,5 mm2, märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Möjlighet till inställning för upplåsningen: 1. med ett verktyg eller 2. för hand, tillämpningsområde: AC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Mer plats på enhetens front tack vare överföringen av ström upp till 20 A på litet utrymme
Duo Unlock-låsteknik för mer flexibilitet vid installation och underhåll
Säker användning vid extrema omgivningsförhållanden genom höga kapslingsklasser och slagtålighet
Enkel hantering med beprövad crimp- eller skruvanslutningsteknik
Mekanisk och färgkodning för snabb och felfri idrifttagning