M23-19P1N12W500S
-
Apparatkontakt framsida
1339340
M23, Apparatkontakt framsida, serie: M23 PRO Signal, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 16+3, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, flänsmått: 26 mm x 26 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser