UL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 10 A | 1 | |
Signal | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 8 A | 1 | |
Signal | 60 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 8 A | ||
Signal | 60 V | 2 A |
UL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 10 A | ||
Signal | 600 V | 2 A |