UL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | 2,5 | ||
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | 2,5 | ||
M17, Apparatkontakt framsida, serie: M17 PRO, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 3+PE, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, flänsmått: 28 mm x 28 mm, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | 2,5 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | 2,5 | ||