SACCBP-MS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - Apparatkontakt baksida
1442230

Apparatkontakt baksida, Universal, 12-polig, PVC/PVC, svart RAL 9005, skärmad, Stift, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 2 m, 0,14 mm2, PVC svart, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter