SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCOX - Apparatkontakt baksida
1239767

Apparatkontakt baksida, Universal, 12-polig, PVC/PVC, svart RAL 9005, skärmad, Stift, rak, M12-SPEEDCON, kodning: A, på fri kabelände, Montering från baksidan, M16 x 1,5, Kabelanslutning, kabellängd: 1 m, 0,14 mm2, PVC svart, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter