SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH YEX
-
Apparatkontakt baksida
1239851
Apparatkontakt baksida, 4-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, kodning: A, Montering från baksidan, M16 x 1,5, Lödstift, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Fördelar
Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen genom skärmkontakt som tillval