SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/1,0 - Apparatkontakt baksida
1037080

Apparatkontakt baksida, Effekt, 4-polig, Stift, M12, T-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 1 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1238144

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter