SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS - Apparatkontakt baksida
1426128

Inbyggnadskontakt, hane, 8-polig, M12-SPEEDCON, baksides-/skruvmontering med M16-gänga, med 0,5 m TPE-ledare, 8 x 0,25 mm2

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden