SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5X - Apparatkontakt baksida
1239281

Apparatkontakt baksida, Universal, 12-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, kodning: A, på fri kabelände, Montering från baksidan, M16 x 1,5, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-ledare, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden