SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/1,0GRX
-
Apparatkontakt baksida
1238576
Apparatkontakt baksida, Effekt, 5-polig, hona, rak, M12-Standard, L-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 1 m, 2,50 mm2, PEX-ledare, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter