SACC-DSI-FS-4CON-L180/12 SCOSHX
-
Apparatkontakt baksida
1240060
Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M12-SPEEDCON, kodning: A, Montering från baksidan, Pg9, Lödstift, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden
För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen genom skärmkontakt som tillval