RC-07S1N8AH000
-
Apparatkontakt baksida
1594771
M23, Apparatkontakt baksida, serie: RC, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, kodning: N