AKG 16 BK - Anslutningsplint
0423030

Anslutningsplint, märkspänning: 300 V, märkström: 76 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 1,5 mm2 - 16 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter