VFC-PT/FLK16
-
Anslutningsmodul
1278796
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-anslutningsmodul med push-in-frontanslutningar, poltal: 16, byggbredd: 19 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Snabb, översiktlig och felfri kabeldragning tack vare push-in-radplintar med frontanslutningsteknik
Minskar platsbehovet i apparatskåpet med upp till 60 % jämfört med konventionella lösningar tack vare den innovativa designen med 19 mm monteringsbredd
Plug-and-Play-anslutning till Remote IO- och fältnivån med det omfattande systemkabeldragningsutbudet från Phoenix Contact
Optimalt stöd av dina decentraliserade periferienheter tack vare hög flexibilitet och smal konstruktion
Passar optiskt och haptiskt till moderna Remote IO-system