FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
-
Anslutningsmodul
2310853
VARIOFACE anslutningsmodul för redundant anslutning av 2x8 utgångskanaler (SIMATIC® S7 / S5) via 2xFLK14 till fjäderkraftplintar, signaler frånkopplas med dioder
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Produktfamilj | VARIOFACE |
Antal kanaler | 8 |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Funktionsisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Driftspänning (DC) | ≤ 30 V DC |
Ström (per förgrening) | ≤ 0,2 A |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 50 V |
Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
Antal anslutningar | 2 |
Poltal | 14 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 2 (fältnivå) | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 7,5 mm |
Poltal | 11 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Delning | 5,08 mm |
Statusindikering finns | nej |
Artikelmått | |
Bredd | 58,92 mm |
Höjd | 89,6 mm |
Djup | 60,9 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Isolationsmaterial kåpa | PVC |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageriktning | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2310853 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Försäljningskod | DK2A81 |
Produktnyckel | DK2A81 |
GTIN | 4046356128537 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 111,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 102 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge