FOC-17P4-17P4-GL01/55 - anslutningskabel
1183958

M17-serien med förkonfektionerad fiberoptisk kontaktbestyckning: 4-polig, kontakt-kontakt, glasfiber multimode G62.5/125 µm OM1 med skruvanslutning, fiberoptikkabelns längd: 55 m, kapslingsklass IP67 efter insättning, fast installation i kabelkanaler, underjordiska kabelkanaler och kabelskyddsrör för användning inomhus och utomhus

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kontakten är liten och kompakt och har en maximal ytterdiameter på 21 mm, vilket möjliggör installationer med hög täthet.
Kapslingsklass IP67, rostfri kapsling, omgivningstemperatur -40 °C ... +85 °C, lämpad för industriella tillämpningar och tuffa förhållanden
Pläterad fiberoptikkabel för inomhus- och utomhus-applikationer, låg röktäthet och halogenfri, standardlängd kan beställas på mellan 10 m ... 200 m, individuella längder finns på begäran
Kontakten har en integrerad skyddskåpa så att den bekvämt kan användas på plats